Reciprocating compressor, VTZ038AJNR1A

120B0029

Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220-240/3/50-60, Packing format: Single pack

Detalji o proizvodu

Bruto težina 27.75 Kilogram
Neto težina 26 Kilogram
Zapremina 37.73 Liter
EAN 5702428666107

 

Boja Plava
Broj crteža 8501042a
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cilindar 1
Contain batteries No
Description VTZ038-J
Donja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] 200 V
Donja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] 200 V
Donja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] 200 V
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] 200 V
Dužina pakovanja [mm] 330 mm
Ekonomajzer NO
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Fabrički pritisak, nizak [bar] 25 bar
Fabrički pritisak, visok [bar] 25 bar
Family VTZ
Faza 3
Format pakovanja Jedno pakovanje
Frekvencija [Hz] 35 - 90
Gornja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] 240 V
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] 240 V
Gornja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] 240 V
Gornja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] 240 V
Grupa proizvoda Hermetic compressors
IP klasa zaštite IP54 (sa uvodnicom za kabl)
Iskorišćenost segmenta Hlađenje MT
Ispitni niski pritisak [bar] [maks.] 25 bar
Ispitni visoki pritisak [bar] [maks.] 30 bar
Isporučena uputstva Uputstva za instalaciju
Isporučeni nosač Komplet za montažu sa izolacionim podmetačima, vijcima, navrtkama, navlakama i podloškama
Isporučeni priključci Potisni i usisni mufovi za lemljenje, rotolok navlake i zaptivki
Isporučeno ulje Početna promena ulja
Izjednačavanje nivoa ulja 3/8'' SAE konekcija na perlovanje
Izvor napajanja kompresora [V] 220-240/3/50-60
Količina pakovanja 1
Konekcije napajanja Šraf 4,8 mm
Konfiguracioni kod Pojedinačno
Kontrola kapaciteta Inverter
LRA 69 A
Maks. broj pokretanja po času [maks.] 12
Maks. TS na niskoj strani 50 °C
Maks. TS na visokoj strani 150 °C
Materijal usisne konekcije -
Max pressure (PS) - high side 29.4 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
Min. TS na niskoj strani -35 °C
Min. TS na visokoj strani -35 °C
MMT 17 A
Model number VTZ038AJNR1A
Napomena uz priključak (isporučuje se samo kao verzija sa rotolok ventilom)
Naziv proizvoda Reciprocating compressor VTZ
Network power supply [V/Ph/Hz] 200-230/3/50
208-230/3/60
Nosač vidno stakla Sa navojem
Obrtni momenat GP LP [Nm] 15 N-m
Obrtni momenat izjednačavanja ulja [Nm] 30 N-m
Obrtni momenat pri montaži [Nm] 15 N-m
Obrtni momenat snage [Nm] 3 N-m
Obrtni momenat uzemljenja [Nm] 4 N-m
Obrtni momenat vidnog stakla [Nm] 50 N-m
Otpornost namotaja za trofazne kompresore sa identičnim namotajima [om] 0.65 Ohm
Prečnik [mm] 224 mm
Priključak rukava ODF
Priključak za merač, nizak pritisak Schrader
Priključak za merač, visok pritisak Nijedno
Punjenje rashladnog sredstva [kg] [maks.] 2.5 kg
Punjenje ulja [L] 0.95 L
Radna zapremina [cm3] 38.12 cm³
Rashladna sredstva R134a
R404A
R407C
Referenca za ulje 160PZ
RLA 13.5 A
SCIP dosije br. 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4
Standard priključka Rotolok
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tehnika brendiranja Klipni kompresor
Tehnologija Klipni
Test dif [bar] [maks.] 30 bar
Tip VTZ038
Tip priključka Rotolok
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
18
Ukupna visina [mm] 356 mm
Veličina cevi potisne konekcije [in] 1/2 in
Veličina cevi usisnog konektora [in] 5/8 in
Veličina potisne konekcije [in] 1 in
Veličina usisne konekcije [in] 1 1/4 in
Visina pakovanja [mm] 385 mm
Visina potisne konekcije [mm] 67 mm
Visina usisne konekcije [mm] 263 mm
Viskoznost [cSt] 32 cP
Zapremina na niskoj strani 7.5 L
Zapremina na visokoj strani 0.3 L
Zaštita motora Zaštita motora pomoću frekventnog pretvarača
Širina pakovanja [mm] 295 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality