Reciprocating compressor, VTZ242AGNR1A

120B0007

Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Single pack

Detalji o proizvodu

Bruto težina 73 Kilogram
Neto težina 76 Kilogram
Zapremina 100.75 Liter
EAN 5702428666114

 

Boja Plava
Broj crteža 8504019a
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cilindar 4
Contain batteries No
Description VTZ242-G
Donja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] 380 V
Donja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] 380 V
Donja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] 380 V
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] 380 V
Dužina pakovanja [mm] 485 mm
Ekonomajzer NO
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Fabrički pritisak, nizak [bar] 25 bar
Fabrički pritisak, visok [bar] 25 bar
Family VTZ
Faza 3
Format pakovanja Jedno pakovanje
Frekvencija [Hz] 30 - 85
Gornja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] 480 V
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] 480 V
Gornja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] 480 V
Gornja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] 480 V
Grupa proizvoda Hermetic compressors
IP klasa zaštite IP54 (sa uvodnicom za kabl)
Iskorišćenost segmenta Hlađenje MT
Ispitni niski pritisak [bar] [maks.] 25 bar
Ispitni visoki pritisak [bar] [maks.] 30 bar
Isporučena uputstva Uputstva za instalaciju
Isporučeni nosač Komplet za montažu sa izolacionim podmetačima, vijcima, navrtkama, navlakama i podloškama
Isporučeni priključci Potisni i usisni mufovi za lemljenje, rotolok navlake i zaptivki
Isporučeno ulje Početna promena ulja
Izjednačavanje nivoa ulja 3/8'' SAE konekcija na perlovanje
Izvor napajanja kompresora [V] 380-480/3/50-60
Količina pakovanja 1
Konekcije napajanja Šraf 4,8 mm
Konfiguracioni kod Pojedinačno
Kontrola kapaciteta Inverter
LRA 218 A
Maks. broj pokretanja po času [maks.] 12
Materijal usisne konekcije -
Max pressure (PS) - high side 29.4 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
MMT 53.1 A
Model number VTZ242AGNR1A
Napomena uz priključak (isporučuje se samo kao verzija sa rotolok ventilom)
Naziv proizvoda Reciprocating compressor VTZ
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nosač vidno stakla Sa navojem
Obrtni momenat GP LP [Nm] 15 N-m
Obrtni momenat izjednačavanja ulja [Nm] 30 N-m
Obrtni momenat pri montaži [Nm] 50 N-m
Obrtni momenat snage [Nm] 3 N-m
Obrtni momenat uzemljenja [Nm] 4 N-m
Obrtni momenat vidnog stakla [Nm] 50 N-m
Otpornost namotaja za trofazne kompresore sa identičnim namotajima [om] 0.37 Ohm
Prečnik [mm] 352 mm
Priključak rukava ODF
Priključak za merač, nizak pritisak Schrader
Priključak za merač, visok pritisak Nijedno
Punjenje rashladnog sredstva [kg] [maks.] 10 kg
Punjenje ulja [L] 3.9 L
Radna zapremina [cm3] 241.87 cm³
Rashladna sredstva R134a
R404A
R407C
Referenca za ulje 160PZ
RLA 42.5 A
SCIP dosije br. 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4
Standard priključka Rotolok
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tehnika brendiranja Klipni kompresor
Tehnologija Klipni
Test dif [bar] [maks.] 30 bar
Tip VTZ242
Tip priključka Rotolok
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
18
Ukupna visina [mm] 538 mm
Veličina cevi potisne konekcije [in] 3/4 in
Veličina cevi usisnog konektora [in] 1 1/8 in
Veličina potisne konekcije [in] 1 1/4 in
Veličina usisne konekcije [in] 1 3/4 in
Visina pakovanja [mm] 600 mm
Visina potisne konekcije [mm] 125 mm
Visina usisne konekcije [mm] 233 mm
Viskoznost [cSt] 32 cP
Zaštita motora Zaštita motora pomoću frekventnog pretvarača
Širina pakovanja [mm] 395 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality