Optyma™ Plus INVERTER, OP-MPPM044VVLP01E

114X4334

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Detalji o proizvodu

Bruto težina 150.5 Kilogram
Neto težina 124 Kilogram
Zapremina 1018.98 Liter
EAN 5702428564496

 

Br. faza (kompresor) 3
Br. faza (ventilator) 1
Broj ventilatora 1
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model VLZ044TGA
Contain batteries No
Description OP-MPPM044VVLP01E
Donja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] 360 V
Dužina [mm] 481 mm
Električni kod E
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus INVERTER
Faza 3
Frekvencija [Hz] 50 Hz
Gornja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] 440 V
Grupa proizvoda Condensing Units
Interna zapremina kondenzatora 1.62 mm³
Iskorišćenost segmenta Srednji povratni pritisak
Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W] 130 W
Izvor napajanja kompresora [V] 400/3/50
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz] 230/1/50
Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A] 0.96 A
Konekcija tečne linije [in] 5/8 in
Kontrola kapaciteta Inverter
MBP Cooling capacity [kW] (R449A) 9.25 kW
MCC 12.1 A
Min fuse rating [A] 20 A
Model number OP-MPPM044VVLP01E
Napon 50 Hz [V] 360 V
Napon 50 Hz [V] [maks.] 440 V
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] 230 V
Naziv proizvoda Package unit
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea OPTYMA P01 G7
Nivo zvučne snage pri 50 Hz [db(A)] 74 dBA
Nivo zvučnog pritiska pri 50 Hz(na udaljenosti od 1 m) [db(A)] 63 dBA
Nivo zvučnog pritiska pri 50 Hz(na udaljenosti od 10 m) [db(A)] 43 dBA
Odobrena frekvencija promenljive brzine 50 Hz
Odobrenje risivera CE
Prečnik ventilatora [mm] 500 mm
Primene MBP
Protok vazduha pri 50Hz [m³/h] 5200 m³/h
Rashladna sredstva R404A
R448A
R449A
R407A
R407F
RLA 10.5 A
SCIP dosije br. 9c693fb6-7e2f-4820-aa0e-bb81dfaad435
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W] 220 W
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Tehnologija Scroll
Tip Optyma™ Plus INVERTER P01
Tip kondenzatora G7
Tip obloge/rešetke ventilatora H3
Tip priključka Lem
UK RoHS compliance Out of scope
Ukupna visina [mm] 965 mm
Veličina lopatice ventilatora [mm] 500 mm
Veličina usisne konekcije [in] 3/4 in
Verzija P01
Zapremina risivera [l] 6.2 L
Širina [mm] 1406 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality