ECL Comfort 120, Napon napajanja [V] AC: 207 - 244, Vrsta vremenskog prekidača: Nedelja

100B1200

ECL Comfort 120

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.485 Kilogram
Neto težina 0.377 Kilogram
Zapremina 1.99 Liter
EAN 5715162499177

 

Broj digitalnih ulaza 1
Broj izlaza releja 1
Broj krugova za grejanje 1
Broj perioda udobnosti po danu 3
Broj pumpi 1
Broj regulacionih izlaza motora na tri tačke 1
Broj ulaza za senzore 4 pc
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Description ECL Comfort 120
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Frekvencija napajanja [Hz] 50 Hz
Grupa proizvoda Electronic controllers
Induktivno opterećenje izlaza releja [A] 2 A
Izlazni napon releja [V] AC 230 V
Izlazno opterećenje pogona [VA] 15 VA
Izvor aplikacije Na ploči
Komunikacije Modbus (galvanski izolovano)
Napon napajanja [V] AC 230 V
Napon napajanja [V] AC [maks.] 244 V
Napon napajanja [V] AC [min.] 207 V
Odobrenje CE
EAC
UKCA
UA
Omsko opterećenje izlaza releja [A] 3 A
Opšte funkcije Funkcije alarma
Rad cirkulacione pumpe
Rad regulacionog ventila
Funkcija spoljnog premošćavanja
Zaštita od smrzavanja
Zaštita motora
Master - Slave mreža
Priključak daljinskog upravljača
Podešavanje grejne krive za krug grejanja 6 tačaka
Nagib
Potrošnja [W] 3 W
Rezervno napajanje vremenskog prekidača [h] 10 h
SCIP dosije br. 63ff497e-8c51-4844-9537-63d1cd363aac
Stepen zaštite IP41
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
Disodium octaborate (CAS no. 12008-41-2)
Temperatura okoline [°C] [Max] 55 °C
Temperatura okoline [°C] [Min] -5 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max] 70 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min] -40 °C
Tip ECL Comfort 120
Vlažnost okoline [% RH] [Max] 95 %
Vrsta korisničkog ulaza Dugmad
Vrsta temperaturnih senzora Pt 1000
Vrsta vremenskog prekidača Nedelja

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality