Uronski termostati, ITL, Funkcija: Granični termostat, 90 °C - 100 °C

099-1059

Funkcija ograničenja (ručno ponovno podešavanje)

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.268 Kilogram
Neto težina 0.268 Kilogram
Zapremina 1.202 Liter
EAN 5013567403516

 

China RoHS compliance Out of scope
Description Funkcija ograničenja (ručno ponovno podešavanje)
Dubina [mm] 57 mm
Dužina čaure [mm] 120 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Fabrički podešeno temp. ograničenje [°C] 90 °C
Funkcija Granični termostat
Grupa proizvoda Immersion Thermostats
In scope of WEEE Yes
Klasa induktivnosti izlaznog releja [A] 3 A
Klasa otpornosti izlaznog releja [A] 10 A
Opseg ograničenja [°C] [Max] 100 °C
Opseg ograničenja [°C] [Min] 90 °C
Označeni proizvod Yes
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura okoline [°C] [Max] 80 °C
Tip ITL
Tip prekidača – ograničenje SPST
UK RoHS compliance Yes
Visina [mm] 110 mm
Širina [mm] 54 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality