Danfoss Icon prenosnik signala

088U1102

Danfoss Icon prenosnik signala

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.256 Kilogram
Neto težina 0.095 Kilogram
Zapremina 2.632 Liter
EAN 5702425147098

 

Bežični prenos [m] [Max] 35 m
Broj kanala 0
China RoHS compliance Out of scope
Description Danfoss Icon prenosnik signala
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Frekvencija prenosa [MHz] 868.6 MHz
Grupa proizvoda Floor Heating Controls
In scope of WEEE Yes
Interfejsi Bežični
IP klasa zaštite IP20
Montaža Priključni
Napon napajanja [V] 230 V
Omogućena kontrola preko aplikacije Da
Pogodno za Remote conrtrol
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip Accessories, Danfoss Icon™ / Icon2™
Tip kontrole G Prenosnik signala
Uklapa se u okvire za prekidače Ne
UNSPSC KOD 40101830
Upotreba For range extension

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality