Kontrole podnog grejanja, Sobni termostat, 3 V, Broj kanala: 0, Nazidni

088U1081

Bežični

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.21 Kilogram
Neto težina 0.131 Kilogram
Zapremina 0.924 Liter
EAN 5702425147562

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.044
1 Primary battery weight Kg 0.022
Adaptivno učenje Da
Battery type or Name Alkaline AA (LR6/ZR6)
Bešuman rad prekidača Da
Bežični prenos [m] [Max] 30 m
Broj kanala 0
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Description Icon RT, Wireless Display On-wall
Dualni režim Ne
Dugme za redukovani režim temperature Ne
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Frekvencija prenosa [MHz] 868.6 MHz
Grupa proizvoda Floor Heating Controls
In scope of WEEE Yes
Interfejsi Bežični
Kapacitivni dodir Da
Količina baterija 2
Kontrola temperature Da
Montaža Nazidni
Može da se koristi sa podnim senzorom Ne
Napajanje na baterije 2 x 1,5 V AA alkalne baterije
Napon napajanja [V] 3 V
NC/NO Da
Ograničenje temperature Da
Omogućena kontrola preko aplikacije Da
Opseg podešavanja temperature [°C] [Max] 35 °C
Opseg podešavanja temperature [°C] [Min] 5 °C
Pogodno za 230V or 24V actuators
Pokretač na radijatoru Da
Provera ventila Da
PWM Da
Raspored Da
Supstance sa REACH liste kandidata No
Termički povratni signal Ne
Tip Danfoss Icon™ RT wireless
Tip kontrole G Sobni termostat
Uklapa se u okvire za prekidače Ne
Ulaz za hlađenje Da
Ulaz za odvod Da
UNSPSC KOD 41112209
Upotreba Display
Weight per battery 23 g

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality