Kontrole podnog grejanja, Danfoss Icon™ 230V RT wired, Sobni termostat, 230 V, Izlazni napon [V] AC: 23, Broj kanala: 0, Nazidni

088U1005

Danfoss Icon BROJČANIK 230V, ZIDNI 86x86, Žičani 230V

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.106 Kilogram
Neto težina 0.104 Kilogram
Zapremina 0.496 Liter
EAN 5702425129889

 

Adaptivno učenje Ne
Bešuman rad prekidača Da
Broj kanala 0
China RoHS compliance Out of scope
Description Danfoss Icon BROJČANIK 230V, ZIDNI 86x86
Dualni režim Ne
Dugme za redukovani režim temperature Ne
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Grupa proizvoda Floor Heating Controls
In scope of WEEE Yes
Interfejsi Žičani 230V
IP klasa zaštite IP21
Izlazni napon [V] AC 230 V
Kapacitivni dodir Ne
Kontrola temperature Da
Maks broj pokretača 5
Montaža Nazidni
Može da se koristi sa podnim senzorom Ne
Napon napajanja [V] 230 V
NC/NO Da
Ograničenje temperature Da
Omogućena kontrola preko aplikacije Ne
Opseg podešavanja temperature [°C] [Max] 30 °C
Opseg podešavanja temperature [°C] [Min] 5 °C
Pogodno za 230V actuators
Pokretač na radijatoru Ne
Provera ventila Ne
PWM Ne
Raspored Ne
Supstance sa REACH liste kandidata No
Termički povratni signal Da
Tip Danfoss Icon™ 230V RT wired
Tip kontrole G Sobni termostat
UK RoHS compliance Out of scope
Uklapa se u okvire za prekidače Ne
Ulaz za hlađenje Ne
Ulaz za odvod Ne
UNSPSC KOD 41112209
Upotreba Dial

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality