Grejni kablovi, ECflex 10T, 10 W/m, 120.00 m, Napon napajanja [V] AC: 230
088L6035
Vrsta kabla: Dvojni provodnik, Princip grejanja: Serijska otpornost
Vrsta kabla: Dvojni provodnik, Princip grejanja: Serijska otpornost
Bruto težina | 7.575 Kg |
Neto težina | 7.5 Kg |
Volume | 21.157 Liter |
EAN | 5703466224465 |
Bruto težina | 7.575 Kg |
Neto težina | 7.5 Kg |
Volume | 21.157 Liter |
EAN | 5703466224465 |
Aplikacija |
Pipe / tank frost protection Floor heating Cold store Sport fields |
Bez provodnika | Da |
Boja spoljne oplate | Crvena |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | ECflex 10T 1220W 230V 120m |
Dubina pakovanja [mm] | 386 mm |
Dužina hladnog provodnika [m] | 2.3 m |
Dužina kabla [m] | 120 m |
EU RoHS compliance | Yes |
Garancija [godina] | 20 |
Grupa proizvoda | Heating Cables |
Hladni provodnik | Da |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP klasa elementa | IPX7 |
Izlazna toplota [W] | 1220 W |
Izolacija provodnika | XLPE |
Jedinična snaga [W/m] | 10 W/m |
Kabl na koturu | Ne |
Količina hladnih provodnika | 3 |
Količina hladnih provodnika | 1 |
Kompanija sertifikovanja | Intertek Semko |
Komplet dodataka | No |
Napon napajanja [V] AC | 230 V |
Odobrenje | CE |
Otpornost kabla [om] | 43.4 |
Otpornost na deformisanje [N] |
|
Otpornost na istezanje [N] |
|
Prečnik kabla [mm] | 6.9 mm |
Prečnik savijanja [mm] [Min] | 42 mm |
Princip grejanja | Serijska otpornost |
Radna temperatura [°C] [Max] | 75 °C |
Sečeno po meri | Ne |
Spoljna oplata | PVC |
Temperatura pri neaktivnosti [°C] [Max] | 90 °C |
Temperatura ugradnje [°C] [Min] | -5 °C |
Tip | ECflex 10T |
Tip hladnog provodnika | DTCL |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC KOD | 26121601 |
Vatrootporan | Da |
Veličina hladnog provodnika [mm²] | 1.5 mm² |
Verzija proizvoda | Ready-made |
Visina pakovanja [mm] | 120 mm |
Vrsta kabla | Dvojni provodnik |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Zaštita od UV zraka | Ne |
Širina pakovanja [mm] | 386 mm |
Širm kabla | Aluminijumska folija 100% |
Aplikacija |
Pipe / tank frost protection Floor heating Cold store Sport fields |
Bez provodnika | Da |
Boja spoljne oplate | Crvena |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | ECflex 10T 1220W 230V 120m |
Dubina pakovanja [mm] | 386 mm |
Dužina hladnog provodnika [m] | 2.3 m |
Dužina kabla [m] | 120 m |
EU RoHS compliance | Yes |
Garancija [godina] | 20 |
Grupa proizvoda | Heating Cables |
Hladni provodnik | Da |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP klasa elementa | IPX7 |
Izlazna toplota [W] | 1220 W |
Izolacija provodnika | XLPE |
Jedinična snaga [W/m] | 10 W/m |
Kabl na koturu | Ne |
Količina hladnih provodnika | 3 |
Količina hladnih provodnika | 1 |
Kompanija sertifikovanja | Intertek Semko |
Komplet dodataka | No |
Napon napajanja [V] AC | 230 V |
Odobrenje | CE |
Otpornost kabla [om] | 43.4 |
Otpornost na deformisanje [N] |
|
Otpornost na istezanje [N] |
|
Prečnik kabla [mm] | 6.9 mm |
Prečnik savijanja [mm] [Min] | 42 mm |
Princip grejanja | Serijska otpornost |
Radna temperatura [°C] [Max] | 75 °C |
Sečeno po meri | Ne |
Spoljna oplata | PVC |
Temperatura pri neaktivnosti [°C] [Max] | 90 °C |
Temperatura ugradnje [°C] [Min] | -5 °C |
Tip | ECflex 10T |
Tip hladnog provodnika | DTCL |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC KOD | 26121601 |
Vatrootporan | Da |
Veličina hladnog provodnika [mm²] | 1.5 mm² |
Verzija proizvoda | Ready-made |
Visina pakovanja [mm] | 120 mm |
Vrsta kabla | Dvojni provodnik |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Zaštita od UV zraka | Ne |
Širina pakovanja [mm] | 386 mm |
Širm kabla | Aluminijumska folija 100% |