Termostati, Danfoss ECtemp Smart čisto bela, Vrsta senzora: Prostorija + pod

088L1141

Temperatura – soba [°C]: 5 - 35, Temperatura – pod [°C]: 5 - 45, Vrsta ekrana: Ekran osetljiv na dodir

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.267 Kilogram
Neto težina 0.264 Kilogram
Zapremina 0.998 Liter
EAN 5703466239674

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0
1 Primary battery weight Kg 0
Aplikacija Floor heating
Battery type or Name Knapcelle Manganese Lithium
Boja Beli RAL 9010
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Description ECtemp Smart čisto obela
DIN montaža Ne
Dubina [mm] 44 mm
Dubina pakovanja [mm] 110 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
Garancija [godina] 5
Grupa proizvoda Thermostats
Histereza (+/-) 0.2
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Induktivno opterećenje cos φ= 0.3 max 1A
IP klasa elementa 21
Klasa softvera A
Količina baterija 1
Kompanija sertifikovanja CE
EAC
Intertek Semko
Maks. ograničenje temperature [°C] [Max] 35 °C
Maks. ograničenje temperature [°C] [Min] 20 °C
Maks. veličina kabla terminala [mm²] 2 x 2.5
Maksimalno omsko opterećenje [A] 16 A
Min. ograničenje temperature [°C] [Max] 35 °C
Min. ograničenje temperature [°C] [Min] 10 °C
Napon napajanja [V] AC 230 V
Napon napajanja [V] AC [maks.] 240 V
Napon napajanja [V] AC [min.] 220 V
Odobrenje CE
Ograničenje temperature [°C] [Max] 45 °C
Ograničenje temperature [°C] [Min] 5 °C
Opis proizvoda Danfoss ECtemp Smart čisto bela
Potrošnja električne energije u režimu mirovanja [W] [Max] 0.4 W
Relejni prekidač Jednopolni
Stepen zagađenja 2
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tačka određivanja senzora [oma/°C] 15kΩ / 25°C
Temperatura okoline [°C] [Max] 30 °C
Temperatura okoline [°C] [Min] 0 °C
Temperatura pri testu pritiskom kugle [°C] 75 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max] 65 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min] -20 °C
Temperatura – pod [°C] [Max] 45 °C
Temperatura – pod [°C] [Min] 5 °C
Temperatura – soba [°C] [Max] 35 °C
Temperatura – soba [°C] [Min] 5 °C
Tip ECtemp Smart
Tip regulacije PWM
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
UNSPSC KOD 41112209
Visina [mm] 85 mm
Visina pakovanja [mm] 84 mm
Vrsta ekrana Ekran osetljiv na dodir
Vrsta senzora Prostorija + pod
Warranty type 5-year product warranty
Weight per battery 0 g
Zaštita od mraza [°C] 5 °C
Širina [mm] 85 mm
Širina pakovanja [mm] 108 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality