Termostati, ECtemp 850, Vrsta senzora: bez senzora

088L0449

Vrsta ekrana: Osvetljeni ekran sa 2x16 znakova

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.688 Kilogram
Neto težina 0.653 Kilogram
Zapremina 4.508 Liter
EAN 5703466130391

 

Aplikacija Asphalt ice and snow melting
Ground ice and snow melting
Roof frost protection
Boja Beli RAL 9010
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Description ECtemp 850 IV sa napajanjem PSU, latinica
DIN montaža Da
Displej (da/ne) Da
Dubina [mm] 53 mm
Dubina pakovanja [mm] 280 mm
Dvopolni prekidač Ne
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
Garancija [godina] 2
Grupa proizvoda Thermostats
In scope of WEEE Yes
Induktivno opterećenje cos φ= 0.3 max 1A
IP klasa elementa 20
Kompanija sertifikovanja Intertek Semko
Kompatibilni sistemi rama Ne
Maksimalno omsko opterećenje [A] 15 A
Nadzor otkaza senzora Da
Napon napajanja [V] AC 230 V
Napon napajanja [V] AC [maks.] 240 V
Napon napajanja [V] AC [min.] 220 V
Napon napajanja [V] DC 24 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea "Temperature controller for and and snow melting systems"
Odobrenje CE
Potrošnja električne energije u režimu mirovanja [W] [Max] 3 W
Relejni prekidač Jednopolni
Rezervna baterija Ne
SCIP dosije br. 7a73589d-5564-4385-abca-03fd7de34e2a
Temperatura okoline [°C] [Max] 40 °C
Temperatura okoline [°C] [Min] -10 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max] 65 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min] -20 °C
Tip ECtemp 850
Tip indikatora LED
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
UNSPSC KOD 41112209
Visina [mm] 86 mm
Visina pakovanja [mm] 72 mm
Vrsta ekrana Osvetljeni ekran sa 2x16 znakova
Vrsta senzora bez senzora
Warranty type 2-year product warranty
Širina [mm] 23.5 mm
Širina pakovanja [mm] 232 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality