Termostati, ECtemp 610, Vrsta senzora: Žica

088L0448

Vrsta ekrana: Bez ekrana

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.272 Kilogram
Neto težina 0.222 Kilogram
Zapremina 1.008 Liter
EAN 5703466130384

 

Aplikacija Pipe / tank frost protection
Cold store
Ground ice and snow melting
Roof frost protection
Boja Beli RAL 9010
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ECtemp 610
DIN montaža Ne
Dubina [mm] 45 mm
Dubina pakovanja [mm] 140 mm
Dvopolni prekidač Da
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Garancija [godina] 2
Grupa proizvoda Thermostats
Histereza (+/-) 0.2
In scope of WEEE Yes
Induktivno opterećenje cos φ= 0.3 max 1A
IP klasa elementa 44
Kompanija sertifikovanja EAC
Intertek Semko
Maks. veličina kabla terminala [mm²] 2 x 2.5
Maksimalno omsko opterećenje [A] 10 A
Napon napajanja [V] AC 230 V
Napon napajanja [V] AC [maks.] 240 V
Napon napajanja [V] AC [min.] 220 V
Odobrenje CE
Opis proizvoda ECtemp 610
Opseg podešavanja temperature [°C] [Max] 50 °C
Opseg podešavanja temperature [°C] [Min] 10 °C
Podešavanje skale -10 +50ºC
Potrošnja električne energije u režimu mirovanja [W] [Max] 0.93 W
Relejni prekidač Dvopolni
Stepen zagađenja 2
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tačka određivanja senzora [oma/°C] 15kΩ / 25°C
Temperatura okoline [°C] [Max] 50 °C
Temperatura okoline [°C] [Min] -10 °C
Temperatura pri testu pritiskom kugle [°C] 75 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max] 65 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min] -20 °C
Tip ECtemp 610
Tip indikatora LED
Tip regulacije Histereza
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
UNSPSC KOD 41112209
Visina [mm] 100 mm
Visina pakovanja [mm] 85 mm
Vrsta ekrana Bez ekrana
Vrsta senzora Žica
Warranty type 2-year product warranty
Širina [mm] 69.5 mm
Širina pakovanja [mm] 95 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality