Termostati, ECtemp Touch, Vrsta senzora: Prostorija + pod

088L0122

Temperatura – soba [°C]: 5 - 35, Temperatura – pod [°C]: 5 - 45, Vrsta ekrana: Ekran osetljiv na dodir

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.242 Kilogram
Neto težina 0.24 Kilogram
Zapremina 1.131 Liter
EAN 5703466235485

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0
1 Primary battery weight Kg 0
Aplikacija Floor heating
Battery type or Name Knapcelle Manganese Lithium
Boja Beli RAL 9010
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Description ECtemp Touch
DIN montaža Ne
Displej (da/ne) Da
Dubina [mm] 24 mm
Dubina pakovanja [mm] 140 mm
Dvopolni prekidač Ne
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Garancija [godina] 2
Grupa proizvoda Thermostats
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Induktivno opterećenje cos φ= 0.3 max 1A
IP klasa elementa 21
IP klasa termostata 21
Klasa softvera A
Količina baterija 1
Kompanija sertifikovanja Intertek Semko
Kompatibilni sistemi rama Da
Kompatibilni strani tipovi senzora Da
Maks. ograničenje temperature [°C] [Max] 35 °C
Maks. ograničenje temperature [°C] [Min] 20 °C
Maks. veličina kabla terminala [mm²] 2 x 2.5
Maksimalno omsko opterećenje [A] 16 A
Min. ograničenje temperature [°C] [Max] 35 °C
Min. ograničenje temperature [°C] [Min] 10 °C
Napon napajanja [V] AC 230 V
Napon napajanja [V] AC [maks.] 240 V
Napon napajanja [V] AC [min.] 220 V
Odobrenje CE
Ograničenje temperature [°C] [Max] 45 °C
Ograničenje temperature [°C] [Min] 5 °C
Opis proizvoda ECtemp Touch
Potrošnja električne energije u režimu mirovanja [W] [Max] 0.4 W
Relejni prekidač Jednopolni
Rezervna baterija Da
Stepen zagađenja 2
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tačka određivanja senzora [oma/°C] 15kΩ / 25°C
Temperatura okoline [°C] [Max] 30 °C
Temperatura okoline [°C] [Min] 0 °C
Temperatura pri testu pritiskom kugle [°C] 75 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max] 65 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min] -20 °C
Temperatura – pod [°C] [Max] 45 °C
Temperatura – pod [°C] [Min] 5 °C
Temperatura – soba [°C] [Max] 35 °C
Temperatura – soba [°C] [Min] 5 °C
Tip ECtemp Touch
Tip regulacije PWM
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
UNSPSC KOD 41112209
Visina [mm] 85 mm
Visina pakovanja [mm] 85 mm
Vrsta ekrana Ekran osetljiv na dodir
Vrsta senzora Prostorija + pod
Warranty type 5-year product warranty
Weight per battery 0 g
Zaštita od mraza [°C] 5 °C
Širina [mm] 85 mm
Širina pakovanja [mm] 95 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality