Termostati, ECtemp serija 13x, Vrsta senzora: Pod

088L0030

Vrsta ekrana: Bez ekrana

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.23 Kilogram
Neto težina 0.19 Kilogram
Zapremina 0.77 Liter
EAN 5703466126714

 

Aplikacija Floor heating
Boja Beli RAL 9010
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Description ECtemp 130
DIN montaža Ne
Dubina [mm] 36 mm
Dubina pakovanja [mm] 88 mm
Dvopolni prekidač Ne
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
Garancija [godina] 2
Grupa proizvoda Thermostats
Histereza (+/-) 0.2
In scope of WEEE Yes
Induktivno opterećenje cos φ= 0.3 max 1A
IP klasa elementa 30
Kompanija sertifikovanja NEMKO
Maks. veličina kabla terminala [mm²] 2 x 2.5
Maksimalno omsko opterećenje [A] 16 A
Napon napajanja [V] AC 230 V
Napon napajanja [V] AC [maks.] 240 V
Napon napajanja [V] AC [min.] 220 V
Odobrenje CE
Opis proizvoda ECtemp serija 13x
Podešavanje skale 0 - 6
Potrošnja električne energije u režimu mirovanja [W] [Max] 5 W
Relejni prekidač Jednopolni
Stepen zagađenja 2
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tačka određivanja senzora [oma/°C] 15kΩ / 25°C
Temperatura okoline [°C] [Max] 30 °C
Temperatura okoline [°C] [Min] 0 °C
Temperatura pri testu pritiskom kugle [°C] 75 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max] 65 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min] -20 °C
Temperatura – pod [°C] [Max] 45 °C
Temperatura – pod [°C] [Min] 5 °C
Tip ECtemp 13x series
Tip indikatora LED
Tip regulacije Histereza
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
Visina [mm] 82 mm
Visina pakovanja [mm] 61 mm
Vrsta ekrana Bez ekrana
Vrsta senzora Pod
Warranty type 2-year product warranty
Zaštita od mraza [°C] 5 °C
Širina [mm] 82 mm
Širina pakovanja [mm] 163 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality