Senzor temperature, MBT 5111, 225 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1

087U4051

Opseg temperature [°C]: -50 - 800, Termopar: 1 x NiCr-Ni, tip K, Izlazni signal: mV, Materijal zaštitne cevi: AISI 316 Ti, Električna konekcija: Kabl, Veličina električne konekcije: 2 žice

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.489 Kilogram
Neto težina 0.488 Kilogram
Zapremina 1.386 Liter
EAN 5702423257133

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dužina kabla [in] 138 in
Dužina kabla [m] 3.5 m
Dužina produžetka [in] 8.9 in
Dužina produžetka [mm] 225 mm
Dužina savitljive cevi [in] 132 in
Dužina savitljive cevi [mm] 3.36 m
Dužina umetka [in] 8.9 in
Dužina umetka [mm] 225 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Električna konekcija Kabl
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Izlazni signal mV
Količina po formatu pakovanja 8 pc
Maks. ambijentalna temperatura [°C] 200 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F] 392 °F
Materijal priključka Mesing
Materijal procesne konekcije Mesing
Materijal zaštitne cevi AISI 316 Ti
Naziv proizvoda Senzor temperature
Nazivna vrednost kućišta IP IP65
Opseg temperature [°C] [Max] 800 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -50 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 1472 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -58 °F
Oznaka tipa 00 MBT 5111-0101-0225-111-1
01 -0350-001-0336
Prečnik zaštitne cevi [in] 0.236 in
Prečnik zaštitne cevi [mm] 6 mm
Procesna konekcija - muška/ženska Muški
SCIP dosije br. 6992421c-ca63-4034-a839-d31715530d6d
Standard elementa senzora EN 60584-2
Standard priključka ANSI/ASME B1.20
Standard procesne konekcije ANSI/ASME B1.20.1
Standard za termopar EN 61515
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temp. opseg kabla [°C] [Max] 260 °C
Temp. opseg kabla [°C] [Min] -60 °C
Temp. opseg kabla [°F] [maks.] 500 °F
Temp. opseg kabla [°F] [min.] -76 °F
Termopar 1 x NiCr-Ni, tip K
Tip MBT 5111
Tip priključka NPT
Tip procesne konekcije NPT
Tip umetka Promenljivo
Tolerancija elementa senzora Klasa 2
Tolerancija termospojnice EN 60584-2 Class 2
UK RoHS compliance Out of scope
Umetak senzora Fiksno
Veličina električne konekcije 2 žice
Veličina procesne konekcije 1/4-18
Vrsta kabla PFA TC, oklopljen

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality