Senzor temperature, MBT 5111, 175 mm

087U4043

Opseg temperature [°C]: -50 - 800, Termopar: 1 x NiCr-Ni, tip K, Izlazni signal: mV, Materijal zaštitne cevi: AISI 316 Ti, Električna konekcija: Kabl, Veličina električne konekcije: 2 žice

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.36 Kilogram
Neto težina 0.329 Kilogram
Zapremina 0.851 Liter
EAN 5702423241415

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Dužina kabla [in] 236 in
Dužina kabla [m] 6 m
Dužina produžetka [in] 8.5 in
Dužina produžetka [mm] 215 mm
Dužina umetka [in] 6.9 in
Dužina umetka [mm] 175 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcija Kabl
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Sensors
In scope of WEEE Yes
Izlazni signal mV
Količina po formatu pakovanja 10 pc
Maks. ambijentalna temperatura [°C] 200 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F] 392 °F
Materijal zaštitne cevi AISI 316 Ti
Naziv proizvoda Senzor temperature
Nazivna vrednost kućišta IP IP65
Opseg temperature [°C] [Max] 800 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -50 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 1472 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -58 °F
Oznaka tipa 00 MBT 5111-0101-0175-000-1
01 -0600-002-0000
Prečnik zaštitne cevi [in] 0.236 in
Prečnik zaštitne cevi [mm] 6 mm
SCIP dosije br. 6992421c-ca63-4034-a839-d31715530d6d
Standard elementa senzora EN 60584-2
Standard za termopar EN 61515
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temp. opseg kabla [°C] [Max] 260 °C
Temp. opseg kabla [°C] [Min] -60 °C
Temp. opseg kabla [°F] [maks.] 500 °F
Temp. opseg kabla [°F] [min.] -76 °F
Termopar 1 x NiCr-Ni, tip K
Tip MBT 5111
Tolerancija elementa senzora Klasa 2
Tolerancija termospojnice EN 60584-2 Class 2
UK RoHS compliance Out of scope
Umetak senzora Fiksno
Veličina električne konekcije 2 žice
Vrsta kabla PFA TC, oklopljen

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality