RMT-230T R.TH., Mechanical Dial Thermostat

087N1125

RMT230 , Elektro mehanički sobni termostat sa akceleratorom, termometrom i noćnom redukcijom, za sisteme 230V sa SPDT kontaktima

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.15 Kilogram
Neto težina 0.148 Kilogram
Zapremina 0.372 Liter
EAN 5702420019031

 

Description RMT230 , Elektro mehanički sobni termostat sa akceleratorom, termometrom i noćnom redukcijom, za sisteme 230V sa SPDT kontaktima
Dubina [mm] 40 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Garancija [godina] 2
Grupa proizvoda Electro mechanical room thermostat
Histereza [°C] [Max] 1 °C
In scope of WEEE Yes
Klasa induktivnosti izlaznog releja [A] 4 A
Klasa otpornosti izlaznog releja [A] 10 A
Mediji A
Napon napajanja [V] AC 230 V
Naziv kategorije Mechanical Dial Thermostat
Noćni redukovani režim Da
Opis proizvoda RMT-230T R.TH.
Označeni proizvod Yes
Supstance sa REACH liste kandidata No
Temperatura [°C] [Max] 30 °C
Temperatura [°C] [Min] 8 °C
Tip RMT230
Ubrzavač Da
Ugrađeni termometar Da
Visina [mm] 80 mm
Širina [mm] 80 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality