Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.222 Kilogram
Neto težina 0.14 Kilogram
Zapremina 1.317 Liter
EAN 5710104012988

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Description ECA 30
Dužina kabla magistrale [m] 20 m
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Grupa proizvoda Acc - Electronic contr
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea ECA 30, 31
Odobrenje CE
Odobrenje po standardu Direktiva o elektromagnetnoj kompatibilnosti: 2004/108/EC
Emisija: EN 61000-6-3:2007
Otpornost: EN 61000-6-1:2007
Direktiva o niskonaponskoj električnoj opremi 2006/95/EC
Potrošnja [W] 1 W
SCIP dosije br. 20541446-5107-481f-bbe6-43d1f3dd4db4
Stepen zaštite IP20
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Temperatura okoline [°C] [Max] 55 °C
Temperatura okoline [°C] [Min] 0 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max] 70 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min] -40 °C
Temperatura tokom transporta [°C] [Max] 70 °C
Temperatura tokom transporta [°C] [Min] -40 °C
Tip ECA 30
UK RoHS compliance Out of scope
Verzija montaže Vertikalno, na zid ili otvor na tabli

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality