ECL Comfort 310, LCD tačkasta matrica, Napon napajanja [V] AC: 207 - 244

087H3050

ECL COMFORT 310B/230 V

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.618 Kilogram
Neto težina 0.433 Kilogram
Zapremina 4.859 Liter
EAN 5710104013268

 

Broj digitalnih ulaza 4
Broj izlaza releja 6
Broj krugova za grejanje 3
Broj krugova za PTV 2
Broj krugova za PTV sa bojlerom 1
Broj perioda udobnosti po danu 3
Broj pumpi 5
Broj regulacionih izlaza motora na tri tačke 3
Broj ulaza za senzore 10 pc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ECL COMFORT 310B/230 V
Dužina kabla senzora [mm] 200 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Frekvencija napajanja [Hz] 50 Hz
Funkcije PTV Antibakterijski program
Automatsko podešavanje
Uticaj temperature povrata
Grupa proizvoda Electronic controllers
In scope of WEEE Yes
Induktivno opterećenje izlaza releja [A] 2 A
Izlazni napon releja [V] AC 230 V
Izlazno opterećenje pogona [VA] 15 VA
Izvor aplikacije Putem ECL aplikacionog ključa
Komunikacije ECL 485 Bus (nije galvanski izolovano)
M-Bus
Modbus (galvanski izolovano)
Napon napajanja [V] AC 230 V
Napon napajanja [V] AC [maks.] 244 V
Napon napajanja [V] AC [min.] 207 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea ECL Comfort 310 and 210
Odobrenje CE
Odobrenje po standardu Direktiva o elektromagnetnoj kompatibilnosti: 2004/108/EC
Emisija: EN 61000-6-3:2007
EN 60730
Otpornost: EN 61000-6-1:2007
Direktiva o niskonaponskoj električnoj opremi 2006/95/EC
Omsko opterećenje izlaza releja [A] 4 A
Opšte funkcije Funkcije alarma
Rad cirkulacione pumpe
Rad regulacionog ventila
Funkcija spoljnog premošćavanja
Zaštita od smrzavanja
Program rada tokom odmora
Master - Slave mreža
Zaštita motora
Priključak daljinskog upravljača
Podešavanje grejne krive za krug grejanja 6 tačaka
Nagib
Potrošnja [W] 5 W
Rezervno napajanje vremenskog prekidača [h] 72 h
SCIP dosije br. ad51fccb-924b-4843-a9b7-7e3da2fef171
Sensor cable length [m] 200 m
Stepen zaštite IP41
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Temperatura okoline [°C] [Max] 55 °C
Temperatura okoline [°C] [Min] 0 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max] 70 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min] -40 °C
Tip ECL Comfort 310
UK RoHS compliance Out of scope
Vlažnost okoline [% RH] [Max] 65 %
Vrsta digitalnih ulaza Moguće podizanje do 12 V
Vrsta ekrana LCD tačkasta matrica
Vrsta temperaturnih senzora Pt 1000, podesivi ulaz
Vrsta vremenskog prekidača Nedelja

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality