ECL Comfort 310, LCD tačkasta matrica, Napon napajanja [V] AC: 207 - 244

087H3040

ECL COMFORT 310/230 V

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.682 Kilogram
Neto težina 0.476 Kilogram
Zapremina 4.877 Liter
EAN 5710104013244

 

Broj digitalnih ulaza 4
Broj izlaza releja 6
Broj krugova za grejanje 3
Broj krugova za PTV 2
Broj krugova za PTV sa bojlerom 1
Broj perioda udobnosti po danu 3
Broj pumpi 5
Broj regulacionih izlaza motora na tri tačke 3
Broj ulaza za senzore 10 pc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ECL COMFORT 310/230 V
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Frekvencija napajanja [Hz] 50 Hz
Funkcije PTV Antibakterijski program
Automatsko podešavanje
Uticaj temperature povrata
Grupa proizvoda Electronic controllers
In scope of WEEE Yes
Induktivno opterećenje izlaza releja [A] 2 A
Izlazni napon releja [V] AC 230 V
Izlazno opterećenje pogona [VA] 15 VA
Izvor aplikacije Putem ECL aplikacionog ključa
Komunikacije ECL 485 Bus (nije galvanski izolovano)
M-Bus
Modbus (galvanski izolovano)
Napon napajanja [V] AC 230 V
Napon napajanja [V] AC [maks.] 244 V
Napon napajanja [V] AC [min.] 207 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea ECL Comfort 310 and 210
Odobrenje CE
Odobrenje po standardu Direktiva o elektromagnetnoj kompatibilnosti: 2004/108/EC
Otpornost: EN 61000-6-1:2007
Emisija: EN 61000-6-3:2007
Direktiva o niskonaponskoj električnoj opremi 2006/95/EC
EN 60730
Omsko opterećenje izlaza releja [A] 4 A
Opšte funkcije Funkcije alarma
Rad cirkulacione pumpe
Rad regulacionog ventila
Funkcija spoljnog premošćavanja
Zaštita od smrzavanja
Program rada tokom odmora
Master - Slave mreža
Zaštita motora
Priključak daljinskog upravljača
Vidljivo evidentiranje temperature
Podešavanje grejne krive za krug grejanja 6 tačaka
Nagib
Potrošnja [W] 5 W
Rezervno napajanje vremenskog prekidača [h] 72 h
SCIP dosije br. ad51fccb-924b-4843-a9b7-7e3da2fef171
Sensor cable length [m] 200 m
Stepen zaštite IP41
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Temperatura okoline [°C] [Max] 55 °C
Temperatura okoline [°C] [Min] 0 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max] 70 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min] -40 °C
Tip ECL Comfort 310
UK RoHS compliance Out of scope
Vlažnost okoline [% RH] [Max] 65 %
Vrsta digitalnih ulaza Moguće podizanje do 12 V
Vrsta ekrana LCD tačkasta matrica
Vrsta korisničkog ulaza Ekran
Okretno dugme
Vrsta temperaturnih senzora Pt 1000, podesivi ulaz
Vrsta vremenskog prekidača Nedelja

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality