MBT 9110, -50 °C - 200 °C

084Z6000

Tip transmitera: Standardni, visoki poklopac, Otpor elementa senzora [Ohm]: 100, Opseg temperature [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.14 Kilogram
Neto težina 0.117 Kilogram
Zapremina 0.525 Liter
EAN 5702423123414

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Električna konekcija Izlaz, 2 žice
Element senzora [kom] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Sensors
In scope of WEEE Yes
Izlazni signal [mA] [maks.] 20 mA
Izlazni signal [mA] [min.] 4 mA
Količina po formatu pakovanja 16 pc
Maks. ambijentalna temperatura [°C] 85 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F] 185 °F
Naziv proizvoda Temperature transmitter
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea MBT 9110
Nazivna vrednost kućišta IP IP54
Opseg podešavanja transmitera [°C] [maks.] 200 °C
Opseg podešavanja transmitera [°C] [min.] -50 °C
Opseg podešavanja transmitera [°F] [maks.] 392 °F
Opseg podešavanja transmitera [°F] [min.] -58 °F
Opseg temperature [°C] [Max] 850 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -200 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 1562 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -328 °F
Otpor elementa senzora [Ohm] 100
Oznaka tipa MBT 9110-000B-A420
SCIP dosije br. a7fb0794-b56c-4e6a-a349-7871abc333d0
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip MBT 9110
Tip transmitera Standardni, visoki poklopac
Tip umetka Fiksno
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
15
18
19
21
Veličina električne konekcije 2 terminala
Vrsta elementa senzora Pt

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality