Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
084Z5114 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
MBT 9110, 0 °C - 150 °C
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
MBT 9110, 0 °C - 150 °C
084Z5114
Tip transmitera: Standardno, Otpor elementa senzora [Ohm]: 100, Opseg temperature [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20