MBT 5560, 200 mm, G,1/4

084Z4028

Opseg temperature [°C]: -50 - 200, Veličina električne konekcije: Pg 9, Materijal zaštitne cevi: AISI 316 Ti

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.199 Kilogram
Neto težina 0.151 Kilogram
Zapremina 0.739 Liter
EAN 5702423211548

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Dužina produžetka [in] 1.3 in
Dužina produžetka [mm] 33 mm
Dužina umetka [in] 7.9 in
Dužina umetka [mm] 200 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Električna konekcija Angular connector
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Sensors
In scope of WEEE Yes
Izlazni signal [mA] [maks.] 20 mA
Izlazni signal [mA] [min.] 4 mA
Količina po formatu pakovanja 9 pc
Maks. ambijentalna temperatura [°C] 85 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F] 185 °F
Materijal priključka AISI 316 Ti
Materijal procesne konekcije Nerđajući čelik
Materijal zaštitne cevi AISI 316 Ti
Muško/ženska električna kon. Muški i ženski
Naziv proizvoda Temperature transmitter
Nazivna vrednost kućišta IP IP65
Opseg podešavanja transmitera [°C] [maks.] 200 °C
Opseg podešavanja transmitera [°C] [min.] 0 °C
Opseg podešavanja transmitera [°F] [maks.] 392 °F
Opseg podešavanja transmitera [°F] [min.] 32 °F
Opseg temperature [°C] [Max] 200 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -50 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 392 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -58 °F
Otpor elementa senzora [Ohm] 1000
Oznaka tipa MBT 5560-0001-0200-10-120
Prečnik zaštitne cevi [in] 0.315 in
Prečnik zaštitne cevi [mm] 8 mm
Procesna konekcija - muška/ženska Muški
Standard električne konekcije EN 175301-803-A
Standard priključka ISO 228
Standard procesne konekcije ISO 228-1-A
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Tip MBT 5560
Tip priključka G
Tip procesne konekcije G
Tip transmitera Integrisano
Tip umetka Fiksno
Tolerancija elementa senzora ± 1% FS
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
15
18
19
21
Umetak senzora Fiksno
Veličina električne konekcije Pg 9
Veličina procesne konekcije 1/4
Vrsta elementa senzora Pt

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality