MBT 9110, -50 °C - 150 °C

084Z3011

Tip transmitera: Standardno u kutiji, Otpor elementa senzora [Ohm]: 100, Opseg temperature [°C]: -200 - 850, null: 4 - 2

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.852 Kilogram
Neto težina 0.778 Kilogram
Zapremina 2.473 Liter
EAN 5702423209804

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcija Izlaz, 2 žice
Element senzora [kom] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Sensors
In scope of WEEE Yes
Izlazni signal [mA] [maks.] 20 mA
Izlazni signal [mA] [min.] 4 mA
Količina po formatu pakovanja 8 pc
Maks. ambijentalna temperatura [°C] 85 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F] 185 °F
Naziv proizvoda Temperature transmitter
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea MBT 5111/5114
Nazivna vrednost kućišta IP IP54
Opseg podešavanja transmitera [°C] [maks.] 150 °C
Opseg podešavanja transmitera [°C] [min.] -50 °C
Opseg podešavanja transmitera [°F] [maks.] 302 °F
Opseg podešavanja transmitera [°F] [min.] -58 °F
Opseg temperature [°C] [Max] 850 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -200 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 1562 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -328 °F
Otpor elementa senzora [Ohm] 1000
Oznaka tipa MBT 9110-00DB-D415
SCIP dosije br. 6992421c-ca63-4034-a839-d31715530d6d
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip MBT 9110
Tip transmitera Standardno u kutiji
Tip umetka Fiksno
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
15
18
19
21
Veličina električne konekcije 2 terminala
Vrsta elementa senzora Pt

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality