Senzor temperature, MBT 153, 3.500 m, NTC, 10000 Ohm

084Z2284

Električna konekcija: Kabl, Vrsta kabla: PVC

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.112 Kilogram
Neto težina 0.11 Kilogram
Zapremina 0.356 Liter
EAN 5702428868839

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Dužina kabla [in] 138 in
Dužina kabla [m] 3.5 m
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Električna konekcija Kabl
Element senzora [kom] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Sensors
In scope of WEEE Yes
Izlazni signal Ohm
Količina po formatu pakovanja 10 pc
Materijal zaštitne cevi AISI 305
Naziv proizvoda Senzor temperature
Nazivna vrednost kućišta IP IP68
Opseg temperature [°C] [Max] 100 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -50 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 212 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -58 °F
Otpor elementa senzora [Ohm] 10000
Oznaka tipa MBT 153-0990-0350
Prečnik zaštitne cevi [in] 0.236 in
Prečnik zaštitne cevi [mm] 6 mm
SCIP dosije br. fdf4160e-1955-41c0-8584-16b48c4e3655
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temp. opseg kabla [°C] [Max] 100 °C
Temp. opseg kabla [°C] [Min] -40 °C
Temp. opseg kabla [°F] [maks.] 212 °F
Temp. opseg kabla [°F] [min.] -40 °F
Tip MBT 153
Tip umetka Promenljivo
Tolerancija elementa senzora ± 0.1°C at 0 - 70°C
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina električne konekcije 2 žice
Vrsta elementa senzora NTC
Vrsta kabla PVC
Žice [kom] 2 pc

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality