Senzor temperature, MBT 153, 1.500 m, Pt, 1000 Ohm

084Z2229

Električna konekcija: Kabl, Vrsta kabla: Silikon

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.05 Kilogram
Neto težina 0.047 Kilogram
Zapremina 0.171 Liter
EAN 5702428819824

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Dužina kabla [in] 59 in
Dužina kabla [m] 1.5 m
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Električna konekcija Kabl
Element senzora [kom] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Sensors
In scope of WEEE Yes
Izlazni signal Ohm
Količina po formatu pakovanja 20 pc
Materijal zaštitne cevi AISI 305
Naziv proizvoda Senzor temperature
Nazivna vrednost kućišta IP IP67
Opseg temperature [°C] [Max] 200 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -50 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 392 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -58 °F
Otpor elementa senzora [Ohm] 1000
Oznaka tipa MBT 153-2200-0150
Prečnik zaštitne cevi [in] 0.236 in
Prečnik zaštitne cevi [mm] 6 mm
SCIP dosije br. fdf4160e-1955-41c0-8584-16b48c4e3655
Standard elementa senzora EN 60751
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temp. opseg kabla [°C] [Max] 200 °C
Temp. opseg kabla [°C] [Min] -60 °C
Temp. opseg kabla [°F] [maks.] 392 °F
Temp. opseg kabla [°F] [min.] -76 °F
Tip MBT 153
Tip umetka Promenljivo
Tolerancija elementa senzora Klasa B
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina električne konekcije 2 žice
Vrsta elementa senzora Pt
Vrsta kabla Silikon
Žice [kom] 2 pc

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality