Senzor temperature, MBT 153, 10.000 m, Pt, 1000 Ohm

084Z2163

Električna konekcija: Kabl, Vrsta kabla: Teflon

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.414 Kilogram
Neto težina 0.403 Kilogram
Zapremina 1.083 Liter
EAN 5702428444170

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Dužina kabla [in] 394 in
Dužina kabla [m] 10 m
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Električna konekcija Kabl
Element senzora [kom] 2 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Sensors
In scope of WEEE Yes
Izlazni signal Ohm
Količina po formatu pakovanja 8 pc
Materijal zaštitne cevi AISI 305
Naziv proizvoda Senzor temperature
Nazivna vrednost kućišta IP IP68
Opseg temperature [°C] [Max] 200 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -50 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 392 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -58 °F
Otpor elementa senzora [Ohm] 1000
Oznaka tipa MBT 153-4300-1000
Prečnik zaštitne cevi [in] 0.236 in
Prečnik zaštitne cevi [mm] 6 mm
SCIP dosije br. fdf4160e-1955-41c0-8584-16b48c4e3655
Standard elementa senzora EN 60751
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temp. opseg kabla [°C] [Max] 200 °C
Temp. opseg kabla [°C] [Min] -80 °C
Temp. opseg kabla [°F] [maks.] 392 °F
Temp. opseg kabla [°F] [min.] -112 °F
Tip MBT 153
Tip umetka Promenljivo
Tolerancija elementa senzora Klasa B
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina električne konekcije 4 žice
Vrsta elementa senzora Pt
Vrsta kabla Teflon
Žice [kom] 2 pc

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality