Broj terminala [pcs] |
4 pc |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Dužina umetka [in] [maks.] |
2.36 in |
Dužina umetka [in] [min.] |
1.89 in |
Dužina umetka [mm] [maks.] |
60 mm |
Dužina umetka [mm] [min.] |
48 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Električna konekcija |
Angular connector |
Element senzora [kom] |
1 pc |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Format pakovanja |
Višestruko pakovanje |
Grupa proizvoda |
Sensors |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Izlazni signal |
Ohm |
Količina po formatu pakovanja |
20 pc |
Maks. ambijentalna temperatura [°C] |
125 °C |
Maks. ambijentalna temperatura [°F] |
257 °F |
Materijal priključka |
Nerđajući čelik |
Materijal procesne konekcije |
Nerđajući čelik |
Materijal zaštitne cevi |
AISI 316 Ti |
Muško/ženska električna kon. |
Muški i ženski |
Napomene o konekcijama |
2 + 2 terminala |
Nazivna vrednost kućišta IP |
IP65 |
Opseg temperature [°C] [Max] |
200 °C |
Opseg temperature [°C] [Min] |
-50 °C |
Opseg temperature [°F] [maks.] |
392 °F |
Opseg temperature [°F] [min.] |
-58 °F |
Otpor elementa senzora [Ohm] |
100 |
Oznaka tipa |
MBT 5310-00-060-800 |
Prečnik zaštitne cevi [in] |
0.31 in |
Prečnik zaštitne cevi [mm] |
8 mm |
Procesna konekcija - muška/ženska |
Muški |
Product Name Description |
Temperature sensor |
SCIP dosije br. |
7e8c0ff3-1e7a-4680-b92c-bfbffbb08416 |
Standard električne konekcije |
EN 175301-803-A |
Standard elementa senzora |
EN 60751 |
Standard priključka |
ISO 228 |
Standard procesne konekcije |
ISO 228-1-A |
Supstance sa REACH liste kandidata |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip |
MBT 5310 |
Tip priključka |
G |
Tip procesne konekcije |
G |
Tip umetka |
Promenljivo |
Tolerancija elementa senzora |
Klasa B |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
12, 15, 18, 19, 21 |
Umetak senzora |
Fiksno |
Veličina električne konekcije |
Pg 11 |
Veličina procesne konekcije |
1/2 |
Vrsta elementa senzora |
Pt |
Žice [kom] |
4 pc |