Senzor temperature, MBT 5260, 50 mm, G,1/2

084Z2042

Opseg temperature [°C]: -50 - 150, Vrsta elementa senzora: Pt, Otpor elementa senzora [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cevi: AISI 316 Ti, Električna konekcija: M12 x 1, Veličina električne konekcije: 4 pina

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.141 Kilogram
Neto težina 0.138 Kilogram
Zapremina 0.11 Liter
EAN 5702423289271

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Dužina umetka [in] 1.97 in
Dužina umetka [mm] 50 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Električna konekcija M12 x 1
Element senzora [kom] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Sensors
In scope of WEEE Yes
Izlazni signal Ohm
Količina po formatu pakovanja 20 pc
Maks. ambijentalna temperatura [°C] 90 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F] 194 °F
Materijal priključka Nerđajući čelik
Materijal procesne konekcije Nerđajući čelik
Materijal zaštitne cevi AISI 316 Ti
Muško/ženska električna kon. Muški
Naziv proizvoda Senzor temperature
Nazivna vrednost kućišta IP IP65
Opseg temperature [°C] [Max] 150 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -50 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 302 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -58 °F
Otpor elementa senzora [Ohm] 100
Oznaka tipa MBT 5260-100-050-420
Prečnik zaštitne cevi [in] 0.315 in
Prečnik zaštitne cevi [mm] 8 mm
Procesna konekcija - muška/ženska Muški
SCIP dosije br. 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9
Standard električne konekcije IEC 61076-2-101
Standard elementa senzora EN 60751
Standard procesne konekcije ISO 228-1-A
Tip MBT 5260
Tip priključka G
Tip procesne konekcije G
Tip umetka Fiksno
Tolerancija elementa senzora Klasa B
UK RoHS compliance Out of scope
Umetak senzora Fiksno
Veličina električne konekcije 4 pina
Veličina procesne konekcije 1/2
Vrsta elementa senzora Pt
Žice [kom] 4 pc

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality