Senzor temperature, EKS 221, 1.5 m, NTC, 10000 Ohm

084N3200

Merni opseg [°C]: -50 - 110, Električna konekcija: Kabl, Vrsta kabla: TERMOPLASTIČNA GUMA

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.021 Kilogram
Neto težina 0.02 Kilogram
Zapremina 0.091 Liter
EAN 5702428171489

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Dužina kabla [in] 59.06 in
Dužina kabla [m] 1.5 m
Dužina zaštitne cevi [in] 0.79 in
Dužina zaštitne cevi [mm] 20 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcija Kabl
Element senzora [kom] 1 pc
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Industrijsko pakovanje
Grupa proizvoda Sensors
In scope of WEEE Yes
Karakteristike NTC elementa 10.000 Ohm/25°C
Količina po formatu pakovanja 150 pc
Komentari CABLE SENSOR
Maks. ambijentalna temperatura [°C] 110 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F] 230 °F
Materijal zaštitne cevi AISI 304
Merni opseg [°C] [Max] 110 °C
Merni opseg [°C] [Min] -50 °C
Merni opseg [°F] [Max] 230 °F
Merni opseg [°F] [Min] -58 °F
Naziv proizvoda Senzor temperature
Nazivna vrednost kućišta IP IP68
Otpor elementa senzora [Ohm] 10000
Označeni proizvod Yes
Prečnik zaštitne cevi [in] 0.24 in
Prečnik zaštitne cevi [mm] 6 mm
Supstance sa REACH liste kandidata No
Temp. opseg kabla [°C] [Max] 120 °C
Temp. opseg kabla [°C] [Min] -50 °C
Tip EKS 221
Tolerancija elementa senzora ± 1%
Umetak senzora Fiksno
Veličina električne konekcije 2 žice
Vrsta elementa senzora NTC
Vrsta kabla TERMOPLASTIČNA GUMA
Žice [kom] 2 pc

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality