Prikaži više
EKS 221

Shows 7 product(s)

084N3200

Senzor temperature, EKS 221, 1.5 m, NTC, 10000 Ohm

Merni opseg [°C]: -50 - 110, Električna konekcija: Kabl, Vrsta kabla: TERMOPLASTIČNA GUMA

084N3205

Senzor temperature, EKS 221, 1.5 m, NTC, 10000 Ohm

Merni opseg [°C]: -50 - 120, Električna konekcija: Kabl, Vrsta kabla: TERMOPLASTIČNA GUMA

084N3206

Senzor temperature, EKS 221, 3.5 m, NTC, 10000 Ohm

Merni opseg [°C]: -50 - 120, Električna konekcija: Kabl, Vrsta kabla: TERMOPLASTIČNA GUMA

084N3207

Senzor temperature, EKS 221, 5.5 m, NTC, 10000 Ohm

Merni opseg [°C]: -50 - 120, Električna konekcija: Kabl, Vrsta kabla: TERMOPLASTIČNA GUMA

084N3208

Senzor temperature, EKS 221, 8.5 m, NTC, 10000 Ohm

Merni opseg [°C]: -50 - 120, Električna konekcija: Kabl, Vrsta kabla: TERMOPLASTIČNA GUMA

084N3209

Senzor temperature, EKS 221, 8.5 m, NTC, 10000 Ohm

Merni opseg [°C]: -50 - 120, Električna konekcija: Kabl, Vrsta kabla: TERMOPLASTIČNA GUMA

084N3210

Senzor temperature, EKS 221, 3.5 m, NTC, 10000 Ohm

Merni opseg [°C]: -50 - 120, Električna konekcija: Kabl, Vrsta kabla: TERMOPLASTIČNA GUMA

Prikaži: