Senzor temperature, AKS 11, 8.5 m, Pt, 100 Ohm

084N0029

Merni opseg [°C]: -4 - 10, Električna konekcija: Kabl, Vrsta kabla: PVC

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.175 Kilogram
Neto težina 0.162 Kilogram
Zapremina 0.24 Liter
EAN 5702422110521

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
Dužina kabla [in] 334.65 in
Dužina kabla [m] 8.5 m
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcija Kabl
Element senzora [kom] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Format pakovanja Industrijsko pakovanje
Grupa proizvoda Sensors
Identični proizvod 084N0008
In scope of WEEE Yes
Količina po formatu pakovanja 50 pc
Maks. ambijentalna temperatura [°C] 100 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F] 212 °F
Merni opseg [°C] [Max] 100 °C
Merni opseg [°C] [Min] -40 °C
Merni opseg [°F] [Max] 212 °F
Merni opseg [°F] [Min] -40 °F
Naziv proizvoda Senzor temperature
Nazivna vrednost kućišta IP IP67
Otpor elementa senzora [Ohm] 1000
Standard elementa senzora EN 60751
Supstance sa REACH liste kandidata No
Temp. opseg kabla [°C] [Max] 100 °C
Temp. opseg kabla [°C] [Min] -40 °C
Tip AKS 11
Tolerancija elementa senzora Klasa B
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina električne konekcije 2 žice
Vrsta elementa senzora Pt
Vrsta kabla PVC
Žice [kom] 2 pc

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality