Senzor temperature, AKS 11, 1.5 m, Pt, 100 Ohm

084N0026

Merni opseg [°C]: -4 - 10, Električna konekcija: Kabl, Vrsta kabla: PVC

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.036 Kilogram
Neto težina 0.033 Kilogram
Zapremina 0.13 Liter
EAN 5702428062312

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
Dužina kabla [in] 59.06 in
Dužina kabla [m] 1.5 m
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcija Kabl
Element senzora [kom] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Format pakovanja Industrijsko pakovanje
Grupa proizvoda Sensors
In scope of WEEE Yes
Količina po formatu pakovanja 150 pc
Maks. ambijentalna temperatura [°C] 100 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F] 212 °F
Merni opseg [°C] [Max] 100 °C
Merni opseg [°C] [Min] -40 °C
Merni opseg [°F] [Max] 212 °F
Merni opseg [°F] [Min] -40 °F
Naziv proizvoda Senzor temperature
Nazivna vrednost kućišta IP IP67
Otpor elementa senzora [Ohm] 1000
Standard elementa senzora EN 60751
Supstance sa REACH liste kandidata No
Temp. opseg kabla [°C] [Max] 100 °C
Temp. opseg kabla [°C] [Min] -40 °C
Tip AKS 11
Tolerancija elementa senzora Klasa B
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina električne konekcije 2 žice
Vrsta elementa senzora Pt
Vrsta kabla PVC
Žice [kom] 2 pc

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality