Elektro pogoni, AMV 658 SD, Napon napajanja [V] AC: 24, Napon napajanja [V] DC: 24

082G3444

AMV 658 SD 24V

Detalji o proizvodu

Bruto težina 9.65 Kilogram
Neto težina 9.65 Kilogram
Zapremina 18.743 Liter
EAN 5710104037318

 

Aplikacija HD daljinsko grejanje
Brzina pogona [s/mm] 2 s/mm
6 s/mm
Description AMV 658 SD 24V
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupa proizvoda Electrical actuators
Hod [mm] 50 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Klasa zaštite II
Napon napajanja [V] AC 24 V
Napon napajanja [V] DC 24 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea AMV(E) 65x/685/855
Opruga nadole (povrat) Da
Opruga nagore Ne
Potrošnja [W] 19 W
Povratna sprega za položaj ne – potreban potenciometar
Ručni režim rada Da
SCIP dosije br. 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e
Sigurnosna funkcija Da
Sila zatvaranja [N] 2000 N
Stepen zaštite IP54
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura okoline [°C] [Max] 55 °C
Temperatura okoline [°C] [Min] 0 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max] 70 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min] -40 °C
Tip AMV 658 SD
Tip brzine Standard
Tip pogona Električni
Tip regulacionog signala 3-tačkasti

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality