Elektro pogoni, AME 33, Napon napajanja [V] AC: 24

082G3018

AME 33 24V 3s/mm 10mm 450N

Detalji o proizvodu

Bruto težina 2.068 Kilogram
Neto težina 2.042 Kilogram
Zapremina 3.414 Liter
EAN 5702421510667

 

Aplikacija Daljinsko grejanje
Brzina pogona [s/mm] 3 s/mm
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 33 24V 3s/mm 10mm 450N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupa proizvoda Electrical actuators
Hod [mm] 10 mm
Klasa zaštite II
Kontrolni ulazni signal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Kontrolni ulazni signal Y [V] 0(2) - 10 V
Napon napajanja [V] AC 24 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea AMV(E) 33
Opruga nadole (povrat) Da
Opruga nagore Ne
Potrošnja [W] 14 W
Povratna sprega za položaj Da
Regulacioni ulazni signal Y [mA], impedansa [Ohm] 500
Regulacioni ulazni signal Y [V], impedansa [kOhm] 24 kOhm
Ručni režim rada Da
SCIP dosije br. ba737af3-a13a-4fab-9185-8d829833f6c1
Sigurnosna funkcija Da
Sila zatvaranja [N] 450 N
Stepen zaštite IP54
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura okoline [°C] [Max] 55 °C
Temperatura okoline [°C] [Min] 0 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max] 70 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min] -40 °C
Tip AME 33
Tip brzine Brzo
Tip pogona Električni
Tip regulacionog signala Modulacija / tri tačke
UK RoHS compliance Out of scope
Vreme okretanja [s] 0 "

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality