Elektro pogoni, AMV 85, Napon napajanja [V] AC: 24

082G1450

AMV 85 24V 8s/mm 40mm 5000N

Detalji o proizvodu

Bruto težina 10.66 Kilogram
Neto težina 10.582 Kilogram
Zapremina 24.3 Liter
EAN 5702421507582

 

Aplikacija HD HVAC i DG
Brzina pogona [s/mm] 8 s/mm
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMV 85 24V 8s/mm 40mm 5000N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupa proizvoda Electrical actuators
Hod [mm] 40 mm
Klasa zaštite II
Napon napajanja [V] AC 24 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea AMV(E) 85/86
Opruga nadole (povrat) Ne
Opruga nagore Ne
Potrošnja[W] 11 W
Povratna sprega za položaj ne – potreban potenciometar
Ručni režim rada Da
SCIP dosije br. 1aa24132-5502-41d0-b1ff-216d3124f43f
Sigurnosna funkcija Ne
Sila zatvaranja [N] 5000 N
Stepen zaštite IP54
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura okoline [°C] [Max] 55 °C
Temperatura okoline [°C] [Min] 0 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max] 70 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min] -40 °C
Tip AMV 85
Tip brzine Standard
Tip pogona Električni
Tip regulacionog signala 3-tačkasti
Vreme okretanja [s] 0 "

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality