Elektro pogoni, ABV, Napon napajanja [V] AC: 230

082F0001

ABV NO-220 V AKT

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.32 Kilogram
Neto težina 0.308 Kilogram
Zapremina 0.541 Liter
EAN 5702421509289

 

Aplikacija polazna temperatura
Brzina pogona [s/mm] 540 s/mm
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ABV NO-220 V AKT
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Frekvencija [Hz] 50/60
Grupa proizvoda Electrical actuators
Napon napajanja [V] AC 230 V
Opruga nadole (povrat) Ne
Opruga nagore Ne
Potrošnja [W] 9 W
Ručni režim rada Da
SCIP dosije br. 47df829c-6842-4311-93e6-50be967c8c03
Sigurnosna funkcija Ne
Stepen zaštite IP41
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura okoline [°C] [Max] 60 °C
Temperatura okoline [°C] [Min] 0 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max] 70 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min] -40 °C
Tip ABV
Tip brzine Standard
Tip pogona Termo-pneumatski
Tip regulacionog signala 2-tačkasti
UK RoHS compliance Out of scope
Vreme okretanja [s] 0 "

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality