AK-RC 204B, Kontroler hladnjače

080Z5001

Funkcija: Upravljanje hladnjačama, Napon napajanja [V] AC: 230, Format pakovanja: Jedno pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 1

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.377 Kilogram
Neto težina 1.081 Kilogram
Zapremina 6.518 Liter
EAN 5715162444207

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Displej – opcija Yes
Format pakovanja Jedno pakovanje
Frekvencija [Hz] 50/60 Hz
Funkcija Upravljanje hladnjačama
Grupa proizvoda Evaporator and room control
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Maks. broj kompresora 1 pc
Napon napajanja [V] AC 230 V
Naziv proizvoda Kontroler hladnjače
Nazivna vrednost kućišta IP IP65
Oblast primene Kondenzacijska jedinica
Odobrenje CE
RoHS
Potrošnja električne energije [VA] 6.3 VA
Tip AK-RC 204B
Tip kontrolora Optyma kontroler, 1-fazni (2HP)
Tip ventilskog izlaza (TXV)
Vrsta komunikacije RS485 Modbus

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality