Sistem menadžer, AK-SM 850A

080Z4021

Oblast primene: Licenca za hlađenje, Vrsta komunikacije: ETHER

Detalji o proizvodu

Bruto težina 2.4 Kilogram
Neto težina 1.74 Kilogram
Zapremina 11.246 Liter
EAN 5715162295502

 

China RoHS compliance Out of scope
Digitalni izlazi (DO) [kom.] 2 pc
Displej spreda Da
Dodatne informacije sa ekranom i tastaturom
Format pakovanja Jedno pakovanje
Frekvencija [Hz] 50/60 Hz
Funkcija Prikupljanje podataka, jedinica za praćenje
Grupa proizvoda Supervisory solutions
Jezik proizvoda Kineski
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Napon napajanja [V] AC [maks.] 240 V
Napon napajanja [V] AC [min.] 100 V
Naziv proizvoda Sistem menadžer
Nazivna vrednost kućišta IP IP20
Oblast primene Licenca za hlađenje
Odobrenje NA LISTI C UL U SAD
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Tip AK-SM 850A
Tip kontrolora Data Collection, Monitor.unit
UL evaluated Yes
Vrsta komunikacije ETHER

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality