Kontroler hladnjače, AK-RC113

080Z3226

Funkcija: Upravljanje hladnjačama, Napon napajanja [V] AC: 400, Format pakovanja: Jedno pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 1

Detalji o proizvodu

Bruto težina 7.95 Kilogram
Neto težina 7.3 Kilogram
Zapremina 16.2 Liter
EAN 5702428669108

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Displej spreda Da
Dodatne informacije Opseg jačine struje 5 kW/ 11-16 A
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Format pakovanja Jedno pakovanje
Frekvencija [Hz] 50/60 Hz
Funkcija Upravljanje hladnjačama
Grupa proizvoda Evaporator and room control
In scope of WEEE Yes
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Maks. broj kompresora 1 pc
Napon napajanja [V] AC 400 V
Naziv proizvoda Kontroler hladnjače
Nazivna vrednost kućišta IP IP65
Oblast primene Kondenzacijska jedinica
Odobrenje CE
Oprema Uklj. 2 senzora
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Potrošnja električne energije [VA] 10 VA
Tip AK-RC113
Tip kontrolora Optyma kontroler, 3-fazni (7,5HP)
Tip ventilskog izlaza (TXV)
Vrsta komunikacije RS485 Modbus

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality