Kontroler hladnjače, AK-RC113

080Z3221

Funkcija: Upravljanje hladnjačama, Napon napajanja [V] AC: 400, Format pakovanja: Jedno pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 1

Detalji o proizvodu

Bruto težina 7.65 Kilogram
Neto težina 7 Kilogram
Zapremina 21.938 Liter
EAN 5702428669085

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Displej spreda Da
Dodatne informacije Opseg jačine struje 3 kW/ 4,5-6,3 A
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Format pakovanja Jedno pakovanje
Frekvencija [Hz] 50/60 Hz
Funkcija Upravljanje hladnjačama
Grupa proizvoda Evaporator and room control
In scope of WEEE Yes
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Maks. broj kompresora 1 pc
Napon napajanja [V] AC 400 V
Naziv proizvoda Kontroler hladnjače
Nazivna vrednost kućišta IP IP65
Oblast primene Kondenzacijska jedinica
Odobrenje CE
Oprema Uklj. 2 senzora
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Potrošnja električne energije [VA] 10 VA
Tip AK-RC113
Tip kontrolora Optyma kontroler, 3-fazni (4HP)
Tip ventilskog izlaza (TXV)
Vrsta komunikacije RS485 Modbus

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality