Jedinica za praćenje, AK-LM 340A

080Z0177

Tip kontrolora: Višenamenski kontroler, Oblast primene: Praćenje, Vrsta komunikacije: IO proširenje; LON RS485

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.947 Kilogram
Neto težina 0.645 Kilogram
Zapremina 6.248 Liter
EAN 5702428559225

 

Analogni ulazi (AI) [kom.] 11 pc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Digitalni izlazi (DO) [kom.] 8 pc
Displej spreda NO
Displej – opcija EKA 163B
EKA 164B
Division 25
Dodaci za proizvod Electron. control accessories
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Format pakovanja Jedno pakovanje
Frekvencija [Hz] 50/60 Hz
Funkcija Praćenje sa PI regulacijom
Funkcije proizvoda Zasebni PI regulatori
Zasebne funkcije kontrole
Grupa proizvoda Supervisory solutions
In scope of WEEE Yes
Jezik proizvoda Kineski
Češki
Danski
Holandski
Engleski
Francuski
Nemački
Italijanski
Poljski
Portugalski
Ruski
Španski
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Može da se servisira NO
Napon napajanja [V] AC 24 V
Napon napajanja [V] DC 24 V
Naziv proizvoda Jedinica za praćenje
Oblast primene Praćenje
Odobrenje C-TICK
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Potrošnja električne energije [VA] 8 VA
Tip AK-LM 340A
Tip kontrolora Višenamenski kontroler
UK RoHS compliance Out of scope
Vrsta komunikacije IO proširenje
LON RS485
USB-B to PC

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality