EKE 100 1V, IP20

080G5051

Napon napajanja [V] AC: 24, 1, Analogni ulazi (AI) [kom.]: 1, Digitalni ulazi (DI) [kom.]: 1, Digitalni izlazi (DO) [kom.]: 1, Nazivna vrednost kućišta IP: IP20, Metod montaže: DIN šina

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.178 Kilogram
Neto težina 0.136 Kilogram
Zapremina 0.854 Liter
EAN 5715162500781

 

Alati za programiranje Koolprog
Analogni ulazi (AI) [kom.] 1 pc
Broj senzora za pritisak 1
Broj temperaturnih senzora 1
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Digitalni izlazi (DO) [kom.] 1 pc
Digitalni ulazi (DI) [kom.] 1 pc
Displej spreda NO
Displej – opcija No
Division 01
Dodaci za proizvod Electron. control accessories
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Frekvencija [Hz] 50/60 Hz
Funkcije proizvoda Upravljanje alarmima
Signal kapaciteta sa glavnog elementa
Sekvenca otapanja
Spolj. ref. vrednost, temp/kont. SH
Funkcije ograničenja
Ručno upravljanje
Preset OD
Reverzibilni sistem sa 1 EXV
Režim servisiranja
Pokretanje
Referentna vrednost pregrevanja
Pogon ventila: Ref. vrednost OD
Grupa proizvoda Electronic valve control
In scope of WEEE Yes
Isporučuje se i komplet za konekciju Da
Jezik proizvoda Engleski
Količina po formatu pakovanja 24 pc
Konf. temp. senzora S2A
Metod montaže DIN šina
Može da se servisira NO
Napon napajanja [V] AC 24 V
Napon napajanja [V] DC 24 V
Naziv proizvoda SH controller and valve driver
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea EKE 100,110
Nazivna vrednost kućišta IP IP20
Odobrenje CE
EAC
RCM
RoHS
UA
UKCA
cURus
Opcija mrežnog prolaza Koolkey
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 70 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -20 °C
PFAS content [Yes/No] No
Podrška za senzor za pritisak 4 - 20 mA
Ratiometric 0.5 - 4.5 V DC
Rezervna baterija [V] DC [maks.] 24 V
Rezervna baterija [V] DC [min.] 18 V
Sat u realnom vremenu NO
SCIP dosije br. dd52e03c-8b66-4f5b-8e23-1c1ace447e1c
Sirena NO
Supply voltage [V] DC 24 V
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temp. senzor, podrška NTC10000
Pt 1000
Tip EKE 100 1V
Tip analognog ulaza Voltage or Current
Tip ventilskog izlaza CCM 10
CCM 20
CCM 30
CCM 40
CCMT 10L
CCMT 16
CCMT 2
CCMT 24
CCMT 30
CCMT 3L
CCMT 4
CCMT 42
CCMT 5L
CCMT 8
CCMT 8L
CTR 20
ETS 100
ETS 100C
ETS 12
ETS 12C
ETS 175L
ETS 175L OFHT
ETS 24C
ETS 25
ETS 250
ETS 250L
ETS 250L OFHT
ETS 25C
ETS 400
ETS 400L
ETS 400L OFHT
ETS 50
ETS 500L
ETS 500L OFHT
ETS 50C
ETS 6
ETS 8M
KVS 15
KVS 1C
KVS 2C
KVS 3C
KVS 42
KVS 5C
UL evaluated Yes
Valve output number 1
Vrsta komunikacije Modbus RS485 RTU

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality