Elektronska kontrola ventila, EKE 400

080G5006

Elektronska kontrola ventila, Funkcija: Hlađenje, otapanje toplim gasom, Vrsta komunikacije: RS485; MODBUS, Funkcije proizvoda: Sirena; Sat realnog vremena

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.6 Kilogram
Neto težina 0.461 Kilogram
Zapremina 2.867 Liter
EAN 5702428546225

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Alati za programiranje CoolSelector
Analogni izlazi (AI) [kom.] 4 pc
Analogni ulazi (AI) [kom.] 8 pc
Battery type or Name Lithium coin cell
Broj ulaza za senzore 8 pc
CE evaluated Yes
Contain batteries Yes
Digitalni izlazi (DO) [kom.] 8 pc
Digitalni ulazi (DI) [kom.] 8 pc
Displej spreda NO
Displej – opcija MMIGRS2
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Frekvencija [Hz] 50/60 Hz
Funkcija Hlađenje, otapanje toplim gasom
Funkcije proizvoda Sirena
Sat realnog vremena
Grupa proizvoda Electronic valve control
Isporučuje se i komplet za konekciju Da
Jezik proizvoda Kineski
Engleski
Portugalski
Španski
Holandski
Francuski
Nemački
Italijanski
Ruski
Japanese
Korean
Količina po formatu pakovanja 12 pc
Metod montaže DIN šina
Napon napajanja [V] AC [maks.] 28 V
Napon napajanja [V] AC [min.] 21 V
Napon napajanja [V] DC [maks] 60 V
Napon napajanja [V] DC [min.] 20 V
Naziv proizvoda Kontrola isparivača i komora
Nazivna vrednost kućišta IP IP20
Oblast primene Direct Expansion evaporator
Flooded evaporator
Odobrenje CE
cURus
UKCA
Oprema Uklj. konektore
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 60 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -20 °C
Potrošnja električne energije [VA] 17 VA
Potrošnja [W] 10 W
Sat u realnom vremenu Da
Sirena Da
Supply voltage [V] DC [max] 60 V
Supply voltage [V] DC [min] 20 V
Temp. senzor, podrška Pt 1000
Tip EKE 400
Tip analognog ulaza Voltage or Current
UL evaluated Yes
Vrsta komunikacije MODBUS
RS485
Vrsta senzora Temperature sensor
Pressure sensor

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality