Elektronska kontrola hlađenja, ERC 111A

080G3232

Digitalni ulazi (DI) [kom.]: 1, Napon napajanja [V] AC: 100 - 240, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 54

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.093 Kilogram
Neto težina 0.077 Kilogram
Zapremina 0.375 Liter
EAN 5702428869676

 

Analogni ulazi (AI) [kom.] 2 pc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Digitalni izlazi (DO) [kom.] 1 pc
Digitalni ulazi (DI) [kom.] 1 pc
Display colour Red
Division 25
Dodaci za proizvod Electron. control accessories
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
7(a)
Format pakovanja Industrijsko pakovanje
Frekvencija [Hz] 50/60 Hz
Grupa proizvoda Temperature controllers
In scope of WEEE Yes
Količina po formatu pakovanja 54 pc
Može da se servisira NO
Napon napajanja [V] AC [maks.] 240 V
Napon napajanja [V] AC [min.] 100 V
Naziv proizvoda Elektronska kontrola hlađenja
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea ERC111A
Oblast primene Prodaja robe iza staklenih vrata
Odobrenje CE
CQC
EAC
ENEC
LLC CDC TYSK
NSF
cURus
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
SCIP dosije br. 372ef40b-b6d8-45ed-969a-59127a6c2045
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
Tip ERC 111A
Tip kontrolora Komercijalno hlađenje
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality