Elektronska kontrola hlađenja, ERC 112C

080G3218

Digitalni ulazi (DI) [kom.]: 1, Napon napajanja [V] AC: 100 - 240, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 27

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.129 Kilogram
Neto težina 0.077 Kilogram
Zapremina 0.417 Liter
EAN 5702428877060

 

Analogni ulazi (AI) [kom.] 4 pc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Digitalni izlazi (DO) [kom.] 4 pc
Digitalni ulazi (DI) [kom.] 1 pc
Display colour Blue
Division 25
Dodaci za proizvod Electron. control accessories
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(a)
7(c)-I
Format pakovanja Industrijsko pakovanje
Frekvencija [Hz] 50/60 Hz
Grupa proizvoda Temperature controllers
In scope of WEEE Yes
Količina po formatu pakovanja 27 pc
Može da se servisira NO
Napon napajanja [V] AC [maks.] 240 V
Napon napajanja [V] AC [min.] 100 V
Naziv proizvoda Elektronska kontrola hlađenja
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea ERC112x
Oblast primene Prodaja robe iza staklenih vrata
Odobrenje CE
CQC
EAC
ENEC
LLC CDC TYSK
NSF
cURus
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
SCIP dosije br. f9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip ERC 112C
Tip kontrolora Komercijalno hlađenje
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality