Kontroler za programiranje, 6 releja, MCX06D

080G0115

Funkcija: Programabilni kontroler, Napon napajanja [V] AC: 24, Vrsta komunikacije: CANBUS; RS485; MODBUS, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 16

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.326 Kilogram
Neto težina 0.227 Kilogram
Zapremina 1.906 Liter
EAN 5702423285341

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Analogni izlazi (AI) [kom.] 3 pc
Analogni ulazi (AI) [kom.] 4 pc
Battery type or Name Lithium coin cell
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries Yes
Digitalni izlazi (DO) [kom.] 6 pc
Digitalni ulazi (DI) [kom.] 8 pc
Division 25
Dodaci za proizvod Electron. control accessories
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Frekvencija [Hz] 50/60 Hz
Funkcija Programabilni kontroler
Grupa proizvoda Programmable controllers
Identični proizvod 080G0169
In scope of WEEE Yes
Isporučuje se i komplet za konekciju Da
Kodni broj kompleta za konekciju 080G0179
Količina baterija 1
Količina po formatu pakovanja 16 pc
Metod montaže DIN šina
Može da se servisira NO
Napon napajanja [V] AC 24 V
Napon napajanja [V] DC 24 V
Naziv proizvoda Kontroler za programiranje, 6 releja
Nazivna vrednost kućišta IP IP40
Odobrenje CE
CMIM
EAC
GOST R
UL
Oznaka tipa MCX06D
PFAS content [Yes/No] No
Potrošnja [W] 6 W
Sat u realnom vremenu Da
Sirena Da
Supply voltage [V] DC 24 V
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip MCX06D
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
Vrsta komunikacije CANBUS
MODBUS
RS485

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality