Ključ za programiranje, MMIMYK

080G0073

Funkcija: Programabilni kontroler, Napon napajanja [V] AC: 24, Vrsta komunikacije: TTL; CANBUS; RS485; MODBUS, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 26

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.246 Kilogram
Neto težina 0.181 Kilogram
Zapremina 1.109 Liter
EAN 5702428170680

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Battery type or Name Lithium coin cell (CR1620)
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Division 25
Dodaci za proizvod Electron. control accessories
Dodatne informacije Memorijska kartica, evidentiranje podataka
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Frekvencija [Hz] 50/60 Hz
Funkcija Programabilni kontroler
Grupa proizvoda Programmable controllers
Identični proizvod 080G0154
In scope of WEEE Yes
Isporučuje se i komplet za konekciju Da
Kodni broj kompleta za konekciju 080G0176
Količina baterija 1
Količina po formatu pakovanja 26 pc
Metod montaže DIN šina
Prenosni
Može da se servisira NO
Napon napajanja [V] AC 24 V
Naziv proizvoda Ključ za programiranje
Nazivna vrednost kućišta IP IP20
Oznaka tipa MMIMYK4501260
PFAS content [Yes/No] No
Potrošnja[W] 2.5 W
Sat u realnom vremenu Da
Sirena Da
Supply voltage [V] DC 12 V
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip MMIMYK
Vrsta ekrana OLED
Vrsta komunikacije CANBUS
MODBUS
RS485
TTL

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality