Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote, SL140TK-1, Broj ploča: 30

079U6174

25 bar, Materijal za lemljenje: Bakar

Detalji o proizvodu

Bruto težina 47 Kilogram
Neto težina 24.354 Kilogram
Zapremina 163.2 Liter
EAN 5702425163401

 

Broj ploča 30
Broj prolaza 1
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 30 mm
Connection length 2 [mm] 30 mm
Connection size 1 2 1/2
Connection size 2 2 1/2
Connection type 1 R
Connection type 2 R
Contain batteries No
Dužina priključka, strana 1 [mm] 30 mm
Dužina priključka, strana 2 [mm] 30 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Format pakovanja Jedno pakovanje
Grupa proizvoda Heat exchangers
Grupa tečnosti 1
Horizontalni centralni otvor [mm] 150 mm
In scope of WEEE No
Kategorija III
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Material Description (Short Te SL140TK-1-30_2_25_S1_4B2,5
Materijal ploče 1.4404
Materijal za lemljenje Bakar
Naziv proizvoda Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote
Odobrenje PED
Opseg temperature [°C] [Max] 225 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -196 °C
Plate material no. 1.4404
Radni pritisak, strana 1 [bar] [Max] 25 bar
Radni pritisak, strana 2 [bar] [Max] 25 bar
Standard priključka ISO 7
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip SL140TK-1
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Ukupna visina bez stopica [mm] 611 mm
Ukupna širina [mm] 241 mm
Vertical center porthole 1[mm] 520 mm
Vertical center porthole 2[mm] 520 mm
Vertikalni centralnih otvor, strana 1 [mm] 520 mm
Volume per channel 1 [l] 0.32 L
Volume per channel 2 [l] 0.32 L
Šablon ploče TK

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality