Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote, SL70TM-1, Broj ploča: 70

079U4120

40 bar, Materijal za lemljenje: Bakar

Detalji o proizvodu

Bruto težina 19.326 Kilogram
Neto težina 18.52 Kilogram
Zapremina 26.194 Liter
EAN 5702425158209

 

Broj ploča 70
Broj prolaza 1
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 27 mm
Connection length 2 [mm] 27 mm
Connection size 1 1 1/2
Connection size 2 1 1/2
Connection type 1 R
Connection type 2 R
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Format pakovanja Jedno pakovanje
Grupa proizvoda Heat exchangers
Grupa tečnosti 1
Horizontalni centralni otvor [mm] 65 mm
In scope of WEEE No
Kategorija III
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Material Description (Short Te SL70TM-1-70_2_40_S1_4B1,5
Materijal za lemljenje Bakar
Naziv proizvoda Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote
Naziv proizvođača Danfoss
Odobrenje PED
Opseg temperature [°C] [Max] 225 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -196 °C
Plate material no. 1.4404
Radni pritisak, strana 1 [bar] [Max] 40 bar
Radni pritisak, strana 2 [bar] [Max] 40 bar
Standard priključka ISO 7
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip SL70TM-1
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Ukupna visina bez stopica [mm] 501 mm
Ukupna širina [mm] 120 mm
Vertical center porthole 1[mm] 446 mm
Vertical center porthole 2[mm] 446 mm
Volume per channel 1 [l] 0.104 L
Volume per channel 2 [l] 0.104 L
Šablon ploče TM

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality